Präzisions-Nivellierelemente
Vorlegescheiben mit Senkloch, Stahl
Vorlegescheiben mit Senkloch, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Edelstahl
Schlauchschellen DIN 3017 Form A, W1, Stahl verzinkt
Schlauchschellen DIN 3017 Form A, W4, Edelstahl
Splintbolzen - Bolzen mit Splintloch, Stahl verzinkt
Splintbolzen - Bolzen mit Splintloch, Edelstahl
Passschrauben ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Passschrauben ähnlich ISO 7379, Edelstahl
Gewindestangen DIN 976-1 A (ex DIN 975)
Sechskantmuttern
Spannschlossmuttern DIN 1478, verzinkt
Spannschlossmuttern DIN 1479, roh und verzinkt
Spannschlösser DIN 1480
Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Stahl verzinkt
Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Edelstahl
Scheiben DIN 6340 (extra stark)
Passscheiben DIN 988
Rändelmuttern und Rändelschrauben
Gummi-Metall Befestigungsbuchsen MAED-FLEX®
Spannmuttern
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299
Schrauben DIN 787 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299
Stiftschrauben DIN 6379 für T-Nuten-Muttern
Augenschrauben ähnlich DIN 444, Stahl
Augenschrauben ähnlich DIN 444, Edelstahl
Ringschrauben und Ringmuttern
Schäkel in Handelsausführung
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319
Kugelscheiben-Kegelpfannen-Kombinationen, Standard
Kugelscheiben-Kegelpfannen-Kombinationen, rostfrei
Nutmuttern, Wellenmuttern, Sicherungsmuttern
Klemmringe, Stellringe
Sicherungsringe DIN 471 für Wellen
Sicherungsringe DIN 471 für Wellen, Edelstahl
Sicherungsringe DIN 472 für Bohrungen
Sicherungsringe DIN 472 für Bohrungen, Edelstahl
KL-Sicherungen, Stahl verzinkt
SL-Sicherungen, Stahl verzinkt
Splinte DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94), Stahl
Splinte DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94), Edelstahl
Passfedern DIN 6885-1 aus Stahl C45
Passfedern DIN 6885-1 aus Edelstahl
Keilstahl DIN 6880
Keilstahl DIN 6880 Edelstahl rostfrei
Scheibenfedern DIN 6888 aus Stahl C45
Scheibenfedern DIN 6888 aus Edelstahl
Zylinderstifte DIN 6325
Zylinderstifte DIN 7979 mit Innengewinde
Sortimentskasten KL-Sicherungen
Sortimentskasten SL-Sicherungen
Sortimentskasten Scheiben und Splinte
Sortimentskasten Passfedern nach DIN 6885-1 Form A und geschlitzte Klemmringe
Gewindestifte ISO 4027 (DIN 914) mit Innensechskant und Spitze, Stahl
Gewindestifte ISO 4027 (DIN 914) mit Innensechskant und Spitze, Edelstahl
Gewindestifte ISO 4029 (DIN 916) mit Innensechskant und Ringschneide, Stahl
Gewindestifte ISO 4029 (DIN 916) mit Innensechskant und Ringschneide, Edelstahl
Kugeldruckschrauben, Stahl
Kugeldruckschrauben, Edelstahl
Druckschrauben mit Messingbolzen
Federnde Druckstücke
Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm
Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm, Edelstahl
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Schlitz
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Schlitz, Edelstahl
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Innensechskant
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Innensechskant, Edelstahl
Schnellspanner
Scharniere
Kantenschutzprofile
Kantenschutzdichtprofile
Anschraubnaben und Adapter für Taper-Spannbuchsen
Montagewinkel für Spannelemente
perma Halterung
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen
Loctite® Schraubensicherung
Loctite® Fügeprodukte - Fügeklebstoffe
Loctite® Sofort-Klebstoffe