Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10066801

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,870,810,710,650,580,50,420,37

DIN / ISO-Nr.05 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [mm]8,0x3,0
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]-
Gewicht [g]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn