Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10122000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,49 | 3,37 | 2,85 | 2,36 | 2,14 | 1,91 | 1,74 | 1,58 |