Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 90 wird verstärkt geliefert (H = 6 mm, siehe Zeichnung). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4,5 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10324200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
9,178,267,36,386,276,17

Zähnezahl42
da [mm]175,4
d [mm]169,95
B [mm]16
Gewicht [g]714

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn