Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10500000GL

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
9,749,489,238,727,276,535,384,81

DIN ISO-Nr. 08 B-1-GL
p x b1 [mm]12,7 x 7,75
p x b1 [Zoll]1/2 x 5/16
Laschenhöhe hmax. [mm]11,8
Laschendicke s1/2 [mm]1,60
Rollen-Ø d1 [mm]8,51
Bolzen-Ø [mm]4,45
b4 [mm]16,7
b7 [mm]1,5
Bruchkraftmin. [kN]17,8
Gewicht [kg/m]0,80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn