Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10599003P

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
5,685,465,385,275,2

DIN / ISO-Nr.08 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [mm]12,7 x 7,75
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1/2 x 5/16
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn