Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff.

Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 11076005LN

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
211,94198,69192,08188,1185,45

DIN / ISO-Nr.24 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [mm]38,1 x 25,4
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1 1/2 x 1
Gewicht [g]580

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn