Werkstoff: Grauguss GG25.
Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Die Zähne sitzen mittig auf der Kettenradscheibe. Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4,0 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikelnr.: 11077157G

Zähnezahl57
da [mm]706,5
d [mm]691,63
ND [mm]160
L [mm]76
Gewicht [kg]45
Spannbuchsentyp3030
Bohrung min. [mm]30
Bohrung max. [mm]75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn