Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige
Triplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06
mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem
Sechstel genutzt werden, um eine bleibende Verformung zu vermeiden.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied
endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich:
-20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 13600000
Staffelpreis in EUR pro M:
|
42,94 | 41,02 | 39,1 | 37,19 | 33,41 | 28,64 | 23,88 |
10 B-3 |
15,875 x 9,65 |
5/8 x 3/8 |
13,3 |
10,16 |
52,8 |
16,59 |
4,1 |
66,7 |
2,80 |