Werkstoff: Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW. Schrauben und Feder aus Edelstahl.
Diese kompakten, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.
• Mit linearer Spiralfeder. Zwei Spannkräfte zur Auswahl.
• Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend (unter 32 bzw. 60N).
• Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
• Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14040107

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
45,3843,9242,47

DIN ISO12 B-1
Teilung [Zoll]3/4 x7/16"
Spannkraft [N]58-32
Gewicht [g]135

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn