Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
  • Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.



Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14040726

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
263,5254,99246,55

DIN ISO10 B-2
Teilung [Zoll]5/8 x 3/8"
Spannkraft [max. N]396-180
B [mm]25
Höhe [mm]133
Gewicht [g]810

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn