Caramba Drahtseil- und Zahnradfett ist ein neutrales, anthrazitfarbenes und geruchsloses Schmiermittel für anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Bauteile hohen Drücken ausgesetzt sind.
• extrem belastbar (VKA-Wert: 2.100N).
• Salz- und spritzwasserbeständig.
• optimal haftend.
• verhindert Oberflächen-Verschweißung.
• Temperaturbereich: -30°C bis +120°C (Notlaufschmierung bis +450°C).

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 14070183

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
18,7618,1817,59

Inhalt [ml]500
Gewicht [g]469

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn