OKS 250 zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen, bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen.
• beständig gegen Heiß- und Kaltwasser.
• sehr guter Korrosionsschutz.
• metallfrei.
• Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H2 - NSF-Reg.-Nr. 131379).
• Temperaturbereich: -40°C bis +200°C (als Trennpaste bis +1400ºC).

Gefahr
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070234

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
30,2426,6925,76

Inhalt [g] 250
Gewicht [g] 310

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn