Öltolerantes, universelles Fügeprodukt für Metall. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen. Besonders geeignet zur Befestigung von Lagern (Spaltmaß bis 0,1mm). Schnellhärtend mit großer Festigkeit. Zur Demontage sollte die Verbindung auf 250 °C erwärmt werden

Anwendungen Verklebungen von Buchsen, Lagern usw. in Gehäusen und auf Wellen bei geringem Spaltmaß (bis 0,1 mm).

Spezifilkationen

  • Festigkeit: Hoch.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 10 Min.
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): min. 12 Std.
  • Klebespalt: Bis 0,1 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: +150°C.

Freigaben
  • P1 NSF Reg. No.: 123003.
  • Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern.


Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073202

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
15,7215,2614,7914,3313,87

Inhalt [ml]10
GebindeartFlasche
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn