Universelles Fügeprodukt für Metall mit einer Temperaturbeständigkeit bis +175 °C. Spaltfüllvermögen bis 0,15 mm. Handfestigkeit bereits nach 5 Minuten. Zur Demontage sollte die Verbindung auf 250 °C erwärmt werden.

Anwendungen Verklebungen von Buchsen, Lagern usw. in Gehäusen und auf Wellen, die im Betrieb höheren Temperaturen ausgesetzt sind.

Spezifilkationen

  • Festigkeit: Hoch.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 Min.
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): min. 6 Std.
  • Klebespalt: Bis 0,15 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: +175°C.


Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung


Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073214

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
60,8859,0957,355,5153,71

Inhalt [ml]50
GebindeartFlasche
Gewicht [g]83

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn