Werkstoff: Stahl, blau lackiert.

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage des Spannelements oder Kettenspannrads / Umlenkrads an der Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 14080001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,7512,5211,6110,699,779,168,76

Für Größe [Spannelement]0
TypWS 11-15
A [mm]6,5
B [mm]5,5
C [mm]7
D [mm]7,5
E [mm]30
F [mm]13
G [mm]11,5
H [mm]27
J [mm]4
K [mm]45
L [mm]30
M [mm]46
N [mm]35
O [mm]10
Gewicht [kg]0,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn