Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. - Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. - Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. - Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen und andere Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14113700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
46,5938,8330,9826,3225,47

DIN ISO [Nr.]12 B-3
Teilung [Zoll]3/4 x 7/16"
Länge [m]2 m
B [mm]60
H [mm]15
b [mm]11,3
e [mm]8,2
f [mm]50,3
h [mm]2,4
Gewicht [kg]1,76

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn