Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16842200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,1218,0217,4716,9216,3915,8515,314,75

Typ47 AT10/22-2
Zähnezahl22
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]68,21
Außen-Ø Bordscheibe [mm]75
d [mm]70,03
ND [mm]52
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]390

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn