Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikelnr.: 16842600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
23,1521,8321,1620,519,8519,1918,5317,86

Typ47 AT10/26-2
Zähnezahl26
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]80,94
Außen-Ø Bordscheibe [mm]87
d [mm]82,76
ND [mm]60
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]560

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn