Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16842700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,0222,6321,9321,2720,5719,8819,2118,5

Typ47 AT10/27-2
Zähnezahl27
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]84,12
Außen-Ø Bordscheibe [mm]91
d [mm]85,94
ND [mm]60
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn