Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16844000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
39,6237,3436,1935,0733,9632,8131,6830,56

Typ47 AT10/40-2
Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]125,50
Außen-Ø Bordscheibe [mm]131
d [mm]127,32
ND [mm]80
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]16
Gewicht [g]1320

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn