Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16849600

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
142,98138,22133,46

Typ47 AT10/96-0
Zähnezahl96
Ausführung2
Riemenbreite [mm]32
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]303,76
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]305,58
ND [mm]180
b [mm]37
L [mm]47
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [g]7970

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn