Werkstoff: Stahl C45.
Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.
Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 20504000
Staffelpreis in EUR pro STK:
40 |
12 |
66,8 |
63,6 |
13 |
40 |
10 |
9,4 |
0,36 |