Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25360000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 25360511
Staffelpreis in EUR pro STK:
1000 |
mit Bohrungen |
10,6 |
100 |
30 |
29 |
26 |
2 |
62,50 |
125 |
8 |
9 |
10 |
15 |
9 |
35,0 |
930,0 |
7,7 |
0,046 |
4500 |
6,10 |