Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC. Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen. Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 4) sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 25402135

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
282,95274,63266,3

Zähnezahl21
b [mm]40
Typ2
d [mm]89,13
da [mm]97,1
BH6 [mm]35
ND [mm]55
L [mm]75
u [mm]10
t [mm]38,3
zul. MD [Nm]1050
Gewicht1,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn