Werkstoff: Blankstahl. Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Verwendung: Montagehilfe für rechtssteigende Zahnstangen der Qualität 6 bis 8. Schrägungswinkel und Modul müssen übereinstimmen.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 25560000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
149,23139,89130,55

Modul5
Gesamtlänge ca. [mm]217,4
Breite [mm]50
Höhe [mm]39
Zähnezahl12
Gewicht [kg]3,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn