Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 3,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,46. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 31001100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
69,7365,6363,5861,5353,96

Zähnezahl26
Übersetzung26 : 1
d0 [mm]78
da [mm]87
ND [mm]45
NL1/NL2 [mm]18/4
b [mm]24
L [mm]46
G [mm]60
C * [mm]12
a [mm]58
BH7 [mm]18
zul. MD [Nm]73
Gewicht [kg]1,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn