Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Befestigungsleistensatz inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite. NPK Ausf. C benötigt längere Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

1) Für Spindelhubgetriebe NPK Ausführung B müssen die Befestigungsleisten passend zum Vierkantrohr bearbeitet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500011

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
30,2728,3827,43

Baugrösse0
B1 [mm]90
B2 [mm]75
B3 [mm]15
B4 [mm]10
B5 [mm]7,5
B6 [mm]6,5
B7 [mm]38
B8 [mm]54
B9 [mm]8
B10 [mm]6,6
B11 [mm]11
B12 [mm]48
SchraubennormISO 4762 (DIN 912)
Schraubengröße [mm]M6 x 12
Schraubenkopfhöhe [mm]6
Gewicht [kg] 0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn