Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Befestigungsleistensatz inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite. NPK Ausf. C benötigt längere Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

1) Für Spindelhubgetriebe NPK Ausführung B müssen die Befestigungsleisten passend zum Vierkantrohr bearbeitet werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500311

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
43,7541,0239,65

Baugrösse3
B1 [mm]170
B2 [mm]150
B3 [mm]25
B4 [mm]12
B5 [mm]10
B6 [mm]11
B7 [mm]81
B8 [mm]105
B9 [mm]12
B10 [mm]11
B11 [mm]18
B12 [mm]106
SchraubennormDIN 7984
Schraubengröße [mm]M10 x 20
Schraubenkopfhöhe [mm]6
Gewicht [kg] 1,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn