Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 6001-ZZ-MAE
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,45 | 2,13 | 1,89 | 1,72 | 1,56 | 1,46 | 1,35 | 1,21 |
12 |
28 |
8 |
beidseitig Deckscheiben |
5,10 |
2,84 |
27.000 |
22 |