Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 6004-2RS-MAE
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,33 | 2,93 | 2,58 | 2,35 | 2,15 | 2 | 1,82 | 1,68 |
20 |
42 |
12 |
beidseitig abgedichtet |
9,4 |
5,03 |
11.000 |
69 |