Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 6006-2RS-MAE
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,17 | 5,43 | 4,78 | 4,33 | 4,01 | 3,71 | 3,39 | 3,09 |
30 |
55 |
13 |
beidseitig abgedichtet |
13,2 |
8,3 |
7.000 |
120 |