Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Passfedernut DIN 6885/1. Toleranz P9. Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.
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
Artikelnr.: 60099250

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
197,07185,48161,82

Drehmoment T [Nm]340
d [mm]50
A [mm]85
L [mm]124
K [mm]14
Schrauben [DIN 916]M10
Anzugsmoment TA [Nm]26,4
Gewicht [g]3520

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn