Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte
sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der
Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 60099716
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
74,71 | 70,33 | 65,9 | 61,54 | 59,31 | 57,12 | 54,92 | 52,74 |
mit Nut* |
60 |
16 |
34 |
39,1 |
50 |
M 5 x 16 |
5,4 |
261 |