Werkstoff: Nabe 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl 1.4310. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei. Temperaturbereich rostfreie Ausführung: -40 °C bis +300 °C. Federkörper aus 3 gegenläufigen Lagen. Für beide Drehrichtungen geeignet. Die Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder Verstiftung erfolgen. Schwingungen und Stöße werden weitgehend absorbiert. Der Achsversatz ist abhängig von Kupplungsgröße und Kupplungslänge. Fertigbohrung und Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60299013

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
114,52103,0597,3794,01

Drehmoment max. [Nm]10
Ausführung [Länge]S
WerkstoffEdelstahl
d vorgebohrt [mm]5,5
d max. f. Stift [mm]19
d max. f. Nut [mm]14
L [mm]50
D [mm]30
F [mm]28
l [mm]15
Drehzahlen max. [min -1]10000
Gewicht [kg]0,170

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn