Standard-Reibbelag (Typ 1) für Trockenlauf, asbestfrei. Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich. Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61242100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
95,8590,284,5681,7578,92

Größe6
passend zu61242000
Außen-Ø [mm]200
Innen-Ø [mm]116
Breite [mm]5
Gewicht [g]216

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn