Werkstoff: Stahl.
- Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
- Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
- Nicht selbstzentrierend.
- Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
- Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
- Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:
MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen
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
Artikelnr.: 61500040
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,04 | 5,44 | 4,84 | 4,24 | 3,62 | 3,01 | 2,66 | 2,42 |
40 |
45 |
8,0 |
6,6 |
226 |
10,8 |
113 |
103 |
70 |
0,021 |