Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten Druckringen.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Selbstlösend bei Demontage.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61530020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,669,338,698,067,096,436,125,8

d [mm]20
D [mm]47
L [mm]20
A [mm]-
L1 [mm]17
L2 [mm]26
T [Nm]340
Fax [kN]33
PW [N/mm²]237
PN [N/mm²]103
Schrauben 12.9 [Anz. x Größe]8 x M6
TA [Nm]15
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn