Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61550000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
121,37117,36113,28109,26105,2194,4170,8555,06

d [mm]100
D [mm]145
L [mm]58
L1 [mm]55
L2 [mm]70
Übertragbares Drehmoment T [Nm]11790
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]260
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]265
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]186
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M12 x 55
Anzugsmoment TA [Nm]145
Schraubenanzahl [Stück]8
Gewicht [kg]2,900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn