Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/- 0,08mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.Spannsatz im Auslieferungszustand einbauen, keinesfalls schmieren.. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61550118

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
34,5631,7927,6424,8822,1120,05

d [mm]18
D [mm]32
L [mm]30
L1 [mm]22
B [mm]6
Übertragbares Drehmoment T [Nm]221
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]25
Flächenpressung Nabe [N/mm²]92
Schlüsselweite SW [mm]30
Anzugsmoment TA [Nm]110
Gewicht [g]114

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn