Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente,
selbstzentrierend, selbstsichernd.
Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µm.
Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben
entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen
Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61562800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
18,35 | 17,12 | 15,31 | 13,45 | 12,24 | 11,02 | 9,8 | 8,56 |
28 |
39 |
45 |
38 |
25 |
51 |
61 |
450 |
32 |
130 |
93 |
6 x M6 |
17 |
0,42 |