Werkstoff: Stahl.

  • Zur Verbindung zweier Wellen (als starre Kupplung)
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Einfache Montage.
  • Selbstlösend bei Demontage.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe: max. 12,5µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=110mm für 7.400Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61588017

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1614,8413,1111,4310,269,118,548,26

d [mm]17
D [mm]50
L [mm]50
L1 [mm]44
L2 [mm]56
T [Nm]210
Fax [kN]23
PW [N/mm²]118
Schrauben 12.9 [Anz. x Größe]4xM6
Gewicht [kg]0,50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn