Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A) .

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für geringere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 10 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61599416

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
86,0883,1968,2961,9758,0954,23

d [mm]16
D [mm]32
L [mm]17
L1 [mm]16,5
L2 ges. [mm]21
Übertragbares Drehmoment T [Nm]28
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]3,5
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]45
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]23
Schrauben (DIN 912, A2-70)M4 x 16
Anzugsmoment TA [Nm]2,2
Schraubenanzahl [Stück]4
Gewicht [kg]0,066

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn