Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 6210-2RS-MAE
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,38 | 9,95 | 8,82 | 7,95 | 7,38 | 6,83 | 6,24 | 5,67 |
50 |
90 |
20 |
beidseitig abgedichtet |
35,0 |
23,2 |
4.700 |
460 |