Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur.
Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen
Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender
mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
für Gleitlager sehr gut geeignet.
Flächenpressung: max. 18 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Lagertemperatur.
Schmierung: Meistens nicht nötig.
Gleitgeschwindigkeit: Max. 2 m/s
Lagerspiel: ca. 0,01 mm pro mm Wellen-Ø.
Lagertemperatur: Dauer-Lagertemperatur max. 80° C. Die Reibungswärme wird bei dünnwandigen Teilen besonders gut abgeleitet.
Längenausgleichskoeffizient: 8 x 10^-5.
Feuchtigkeitsaufnahme max.: 7,5%.
Feuchtigkeitsaufnahme bei 20° C und 50% rel. Feuchte: 2,4%.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62380900
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,33 | 1,24 | 1,1 | 0,91 | 0,8 | 0,71 | 0,66 | 0,65 |