Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.
Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62399428GR
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,64 | 19,08 | 18,54 | 17,45 | 16,35 | 15,81 | 15,28 |
28 |
54 |
- |
15 |
M6 x 16 |
22,5 |
29 |
18,5 |
M5 |
7 |
174 |