Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 6305-2RS1-SKF
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,95 | 16,32 | 15,43 | 14,49 | 13,23 | 12,33 | 11,71 | 10,77 |
25 |
62 |
17 |
beidseitig abgedichtet |
23,4 |
11,6 |
7.500 |
230 |