Werkstoff: Außenteil: Stahl, geschmiedet, chromatisiert. Laufflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.

Bitte beachten: Beim Verzinken von Einsatzstahl kann eine Wasserstoffversprödung nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie z.B. in Luftfahrzeugen sind diese Gelenkköpfe nicht geeignet.

Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.
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
Artikelnr.: 63256800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
76,0173,7771,5669,3267,0664,8462,61

Gewinde-Ausführunglinks
dH7 [mm]18
B-0,1 [mm]23
C1 [mm]16,5
d2 [mm]46
h [mm]72
l1 [mm]44
Gewindegröße G [mm]M18x1,5
Gewindesteigung [mm]1,5
Kippwinkel Alpha [Grad]8,5
Tragzahlen dyn. C [kN]7,1
Tragzahlen stat. Co [kN]2,9
Berech.-faktor Y2,21
Berech.-faktor Yo2,31
Drehzahl n max. [min -1]900
Gewicht [g]241

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn