Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach
DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
-
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.
-
Stahl auf PTFE-Gewebe.
-
Wartungsfrei.
-
Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63260500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,01 | 8,67 | 8,32 | 7,61 | 6,94 | 6,24 | 5,89 |
rechts |
5 |
8 |
6 |
7,7 |
18 |
9 |
11 |
27 |
10 |
M5 |
0,8 |
9 |
13 |
18 |