Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und poliert. Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.
  • Stahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63263500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
87,4883,2974,9770,862,48

Gewinde-Ausführungrechts
dH7 [mm]35
B-0,1 [mm]43
C1 [mm]28
d1 [mm]37,7
d2 [mm]80
d3 [mm]46
d4 [mm]58
h1 [mm]125
l3 [mm]56
Gewindegröße GM36x2
Gewindesteigung [mm]2,0
W [mm]50
Kippwinkel Alpha [Grad]19
Gewicht [g]1600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn